Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.4 mm 7.8 mm PA

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Tuotekoodi:

143000200002

32501 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1506 €
1000 + 0,1082 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

75,30 €

500 x 0,1506 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 mm
Syvyys 5.4 mm
Korkeus 20.6 mm
Sisäkorkeus 8.4 mm
Sisäleveys 7.8 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.5 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.5 mm
Kokonaisleveys 11.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä