Lukittumaton johtopidike, joka on valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta. Johtopidike kerää ja reitittää kaapelit pitäen ne erillään herkistä ja terävistä komponenteista. Lisäksi ne pitävät kaapelit siisteinä ja järjestyksessä. Ne sopivat hyvin elektroniikkakäyttöön.
Useita tyyppivaihtoehtoja vaihtoehtoisilla kiinnitystyyleillä. Tarjolla on sileitä ja pyöreitä kulmia, jotka poistavat kuituun kohdistuvan rasituksen sitä kiinnitettäessä kokoonpanoon. Tämän valikoiman matala sivuaukollinen versio sopii kohteisiin, joissa tilaa on vähän. Valikoimaan kuuluu myös versioita, jotka asennetaan umpireikiin tai kiinnitetään liimalla.
Nämä johtopidikkeet sopivat monen kokoisille kaapeleille, ja ne on helppo asentaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Pohjan leveys | Sisäkorkeus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Jalustan pituus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,192 € - 0,221 € | 4611 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,2584 € - 0,2943 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
0,192 € - 0,221 € | 14277 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
0,2058 € - 0,2349 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
0,2058 € - 0,2349 € | 32576 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
0,2128 € - 0,2418 € | 5000 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
OFNS-13-250-01 | 0,2128 € - 0,2418 € | 1431 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|||
0,2128 € - 0,2418 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
0,2447 € - 0,278 € | 753 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
0,2266 € - 0,2597 € | 1490 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
0,2887 € - 0,3122 € | 18693 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
0,192 € - 0,221 € | 1120 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,2666 € - 0,3067 € | 8998 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
0,257 € - 0,2943 € | 790 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
0,257 € - 0,2943 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
0,2447 € - 0,278 € | 252 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
0,2447 € - 0,278 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
0,2447 € - 0,278 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
0,2128 € - 0,2418 € | 12298 Varastossa |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||||
0,2266 € - 0,2597 € | 500 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa