Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Painettava 18.5 mm 22.5 mm PA

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Tuotekoodi:

22SEWC750100

498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,3838 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,38 €

100 x 0,3838 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Sisäkorkeus 18.5 mm
Sisäleveys 22.5 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.7 mm
Kokonaisleveys 18.5 mm
Paneelin paksuusalue 2.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä