Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 8.5 mm 8.5 mm PA

Tämä liimakiinnitteinen johtopidike on valmistettu värittömästä UL94-V-2-luokitellusta nailonista 6.6. Se kiinnitetään vahvalla liimalla, ja koko sopii monelle kaapelin läpimitalle.
Tuotekoodi:

460317

1807 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4737 €
1000 - 1999 0,4518 €
2000 + 0,4271 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

47,37 €

100 x 0,4737 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Materiaali PA
Kannatintyyppi Round
Yhteensopiva reiän halkaisija 8.5 mm
Sisäkorkeus 8.5 mm
Sisäleveys 8.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä