Valikko Haku

Johtopidike Sisään painettava 8.7 mm 6.4 mm PA

Locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This Harness is manufactured from material rated UL94-V2
Tuotekoodi:

BHCS1-10M-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1903 €
5000 - 9999 0,1779 €
10000 + 0,1547 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

190,30 €

1000 x 0,1903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Blind Hole
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Sisäkorkeus 8.7 mm
Sisäleveys 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä