Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 25.1 mm 28.7 mm PA

Tässä optisten kuitujen johtopidikkeessä on painonuoliklipsikiinnitys. Se sopii erinomaisesti kuitujen reititykseen, koska se voidaan työntää paikoilleen. UL94 V-2 -luokiteltu.
Tuotekoodi:

OFNS-16-312-01B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2238 €
10000 + 0,2128 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Round
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Syvyys 6.9 mm
Sisäkorkeus 25.1 mm
Sisäleveys 28.7 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 34.3 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä