Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 19.0 mm 21.2 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Tuotekoodi:

OFNSB13-19A2-RT

1015 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4366 €
5000 + 0,391 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

218,30 €

500 x 0,4366 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Materiaali PA
Kannatintyyppi Round
Yhteensopiva reiän halkaisija 0.8 mm
Syvyys 6.9 mm
Sisäkorkeus 19.0 mm
Sisäleveys 21.2 mm
Kokonaisleveys 26.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä