Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6.It snap lock into a 4.75 mm hole diameter of a 1.6 mm panel thickness.
Tuotekoodi:

WS-1-19

609 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1142 €
5000 - 9999 0,1121 €
10000 - 24999 0,1098 €
25000 + 0,1075 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

114,20 €

1000 x 0,1142 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 13.2 mm
Sisäkorkeus 4.8 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 15.4 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä