Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1221 € |
5000 - 9999 | 0,1127 € |
10000 - 24999 | 0,1068 € |
25000 + | 0,1008 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Kiinnikkeen malli | Neljänneskierros |
Materiaali | PA |
Kannatintyyppi | Rectangular |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 5.6 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.22 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 1.6 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.063 in |
Syvyys | 5.6 mm |
Syvyys | 0.220 in |
Korkeus | 17.8 mm |
Korkeus | 0.700 in |
Sisäkorkeus | 10.0 mm |
Sisäkorkeus | 0.394 in |
Sisäleveys | 11.3 mm |
Sisäleveys | 0.445 in |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 1.6 mm |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 0.063 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.6 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.063 in |
Kokonaisleveys | 15.3 mm |
Kokonaisleveys | 0.602 in |
Paneelin paksuusalue | 0.8 - 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.063 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.