Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 27.2 mm 11.3 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike napsahtaa paikoilleen, pitää johdot erillään muista herkistä komponenteista ja tekee kokoonpanosta siistin. Tämä pidike on valmistettu UL94 V-0-luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

WS-9-4-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1404 €
5000 - 9999 0,1296 €
10000 - 24999 0,1228 €
25000 + 0,116 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

140,40 €

1000 x 0,1404 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 34.8 mm
Sisäkorkeus 27.2 mm
Sisäleveys 11.3 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 15.3 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä