Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 18.8 mm 11.1 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike napsahtaa paikoilleen, pitää johdot erillään muista herkistä komponenteista ja tekee kokoonpanosta siistin. Tämä pidike on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

WS-A-3-01

5732 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1221 €
5000 - 9999 0,1127 €
10000 - 24999 0,1068 €
25000 + 0,1008 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

122,10 €

1000 x 0,1221 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 27.2 mm
Sisäkorkeus 18.8 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 15.4 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä