Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Painettava 5.7 mm 10.2 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike sivuaukolla kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

WS-SE-A-4-19

259 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2943 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,257 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

294,30 €

1000 x 0,2943 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Sisäkorkeus 5.7 mm
Sisäleveys 10.2 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Kokonaisleveys 19.0 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä