Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 6.4 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike sivuaukolla kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

WS-SE-C-1-19

26531 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1145 €
5000 - 9999 0,1057 €
10000 - 19999 0,1003 €
20000 + 0,0947 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

114,50 €

1000 x 0,1145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 2.0 mm
Sisäkorkeus 4.8 mm
Sisäleveys 6.4 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 2.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 11.2 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä