Valikko Haku

N/A 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Tuotekoodi:

WS-SE-C-19A2-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2507 €
5000 - 9999 0,246 €
10000 + 0,2414 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

250,70 €

1000 x 0,2507 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 9.5 mm
Sisäkorkeus 11.4 mm
Sisäleveys 9.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä