Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 5.7 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Tuotekoodi:

WS-SE1-3-01

1135 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Nuolenpää, siivellinen
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 1.6 mm
Sisäkorkeus 5.7 mm
Sisäleveys 5.6 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 20.6 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä