Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 10.0 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike sivuaukolla kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

WS-SE2-2-19

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2818 €
10000 + 0,2666 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 1.6 mm
Sisäkorkeus 4.8 mm
Sisäleveys 10.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 1.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 16.9 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä