Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Painettava 3.0 mm 6.8 mm PA

Tämä lukkiutumaton johtopidike sivuaukolla kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

WS-SE3-1-19

8998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2818 €
10000 + 0,2666 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Side Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 8.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 2.6 mm
Sisäkorkeus 3.0 mm
Sisäleveys 6.8 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 2.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.6 mm
Kokonaisleveys 18.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 - 2.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä