Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 4.3 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Tuotekoodi:

WS-SR-1-19

53 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Niitti/ruuvi
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.8 mm
Sisäkorkeus 4.3 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Kokonaisleveys 12.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä