Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Niitti/ruuvi 26.4 mm 11.1 mm PA

Tämä johtopidike on valmistettu värittömästä nailonista 6/6, ja se on kiinnitetty niitillä. Siinä on avoin profiili, minkä ansiosta kaapelit voidaan laittaa ja irrottaa helposti. Tämä kaapelinhallinnointipidike kiinnitetään paneelin reikään, joka on 3,6–3,7 mm.
Tuotekoodi:

WS-SR-4-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3205 €
5000 + 0,2957 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

320,50 €

1000 x 0,3205 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Niitti/ruuvi
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.8 mm
Sisäkorkeus 26.4 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Kokonaisleveys 12.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä