Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 6.5 mm 11.8 mm PA

Tämä pienoiskokoinen johtopidike on nopea asentaa liima-alustan ansiosta. Se on valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

WSB-2-19A4-RT

77990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3028 €
5000 - 9999 0,2725 €
10000 + 0,2453 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

302,80 €

1000 x 0,3028 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.8 mm
Sisäkorkeus 6.5 mm
Sisäleveys 11.8 mm
Kokonaisleveys 12.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä