Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 5.8 mm 11.1 mm PA

Tämä reiällinen johdonpidike on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista 6/6. Rakenne on hieman avonainen, jotta kaapelit on helppo asettaa ja poistaa. Holkillinen kiinnike voidaan painaa 7,9 mm:n reikään 6,4 mm:n paneelissa.
Tuotekoodi:

WSBH-1-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 13.2 mm
Sisäkorkeus 5.8 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Kokonaisleveys 13.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä