Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Kiinnikkeen malli | Sisään painettava |
Materiaali | PA |
Kannatintyyppi | Rectangular |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 7.9 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.311 in |
Syvyys | 5.6 mm |
Syvyys | 0.220 in |
Korkeus | 18 mm |
Korkeus | 0.710 in |
Sisäkorkeus | 11.2 mm |
Sisäkorkeus | 0.441 in |
Sisäleveys | 11.1 mm |
Sisäleveys | 0.437 in |
Kokonaisleveys | 13.3 mm |
Kokonaisleveys | 0.524 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.