Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 28.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Tuotekoodi:

WSBH-4-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 35.1 mm
Sisäkorkeus 28.2 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Kokonaisleveys 13.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä