Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,2605 € - 0,2987 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2208 € - 0,2542 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2584 € - 0,2943 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2058 € - 0,2349 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
0,2058 € - 0,2349 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
5.7 mm
10.2 mm
5.7 mm
1.6 mm
9.3 mm
0,2128 € - 0,2418 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
OFNS-13-250-01 0,2128 € - 0,2418 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2128 € - 0,2418 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
0,2447 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2266 € - 0,2597 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2887 € - 0,3122 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
4.7 mm
16.6 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2666 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,257 € - 0,2943 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
  • / 6
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5M-19

Hinta-alue
0,2987 € - 0,2605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 28.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-4-19

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-01

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 5.7 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-3-19

Hinta-alue
0,2943 € - 0,2584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-01

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 11.4 mm 10.2 mm PA

WS-SE-A-2-01

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 5.7 mm 10.2 mm PA

WS-SE-A-4-01

Hinta-alue
0,2349 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-187-01

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-250-01

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-312-01

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS13-S9.5M-19

Hinta-alue
0,278 € - 0,2447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5-01B

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Round
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 5.8 mm 11.1 mm PA

WSBH-1-01

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-01

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Rectangular
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Johtopidike Sisään painettava 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCS1-10M-01

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Blind Hole
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-19

Hinta-alue
0,3122 € - 0,2887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 4.8 mm 7.1 mm PA

WS-SE2-1-01

Hinta-alue
0,221 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Nuolenpää, siivellinen 11.4 mm 10.2 mm PA

WS-SE-A-2-19

Hinta-alue
0,2943 € - 0,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Nuolenpää, siivellinen
  • Materiaali
    PA
  • Kannatintyyppi
    Side Entry
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm