Valikko Haku

N/A Keltainen 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää napsautusrenkaiden ja räikkäniittien kanssa. Ne parantavat pintatukea ja on tarkoitettu pehmeille materiaaleille tai suuremmille rei'ille. Aluslevy on on valmistettu nailonista, ja tarjolla on eri värejä.
Tuotekoodi:

096001813201

1900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,128 €
1000 + 0,0918 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

64,00 €

500 x 0,128 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ulkohalkaisija 18.2 mm
Kokonaispaksuus 2.1 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Väri Keltainen
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Aluslevy Kiinnitysniiteille

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä