Valikko Haku

Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Nailon Oranssi

Tuotekoodi:

466008

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,0388 €
100 - 199 3,8334 €
200 + 3,6281 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

40,39 €

10 x 4,0388 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 15.0 mm
Rungon korkeus 37.0 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926300090
Kokonaiskorkeus 46.0 mm
Asennustyyppi Stud

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä