Valikko Haku

Kiinnitysvipu 41.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

Tuotekoodi:

466301

380 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,7376 €
100 - 199 3,5596 €
200 + 3,3679 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

37,38 €

10 x 3,7376 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 12.0 mm
Rungon korkeus 28.0 mm
Kahvan pituus 41.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926300090
Kokonaiskorkeus 32.0 mm
Asennustyyppi Kierretappi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä