Valikko Haku

Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

Tuotekoodi:

466306

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,0089 €
10 - 99 4,696 €
100 - 199 4,4632 €
200 + 4,2579 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,01 €

1 x 6,0089 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 19.0 mm
Rungon korkeus 46.0 mm
Kahvan pituus 83.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Kierrekoko M10
Tullinimike 3926300090
Kokonaiskorkeus 57.0 mm
Asennustyyppi Kierreruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä