Valikko Haku

Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

Tuotekoodi:

466421

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,8608 €
100 - 199 3,6691 €
200 + 3,4775 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

38,61 €

10 x 3,8608 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 15.0 mm
Rungon korkeus 37.0 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926300090
Kokonaiskorkeus 45.0 mm
Asennustyyppi Kierretappi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä