Valikko Haku

Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

Tuotekoodi:

493884

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 17,8779 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

178,78 €

10 x 17,8779 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 9.7 mm
Rungon korkeus 25.0 mm
Kahvan pituus 42.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierrekoko M6
Tullinimike 7907000090
Kokonaiskorkeus 37.0 mm
Asennustyyppi Kierretappi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä