Valikko Haku

Urospuolinen lukituskahva 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

Raskaan käytön uros puristuskahva on valmistettu paineistetusta ruiskuvaletusta sinkistä. Muovipäällysteinen kahva. Käytä yksinkertaisesti nostamalla ja kiertämällä. Kierre ruostumatonta terästä.
Tuotekoodi:

493886

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 19,0015 €
100 + 18,0628 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

190,02 €

10 x 19,0015 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierrekoko M8
Tullinimike 7907000090
Asennustyyppi Kierretappi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä