Valikko Haku

Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

Tuotekoodi:

493892

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 24,9466 €
100 + 23,695 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

249,47 €

10 x 24,9466 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 15.7 mm
Rungon korkeus 36.0 mm
Kahvan pituus 78.0 mm
Kierteen pituus 32.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierrekoko M10
Tullinimike 7907000090
Kokonaiskorkeus 58.0 mm
Asennustyyppi Kierreruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä