Valikko Haku

Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 32.0 mm Musta

Tuotekoodi:

493894

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 26,0133 €
100 + 24,7048 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

260,13 €

10 x 26,0133 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Pohjan halkaisija 18.5 mm
Rungon korkeus 43.0 mm
Kahvan pituus 92.0 mm
Kierteen pituus 32.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierrekoko M12
Tullinimike 7907000090
Kokonaiskorkeus 69.0 mm
Asennustyyppi Stud

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä