Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Varastossa

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kierrekoko Kaikki
Pohjan halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Rungon korkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Pohjan halkaisija Osta
5,6407 € - 9,8041 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,4079 € - 10,2353 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,2173 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M5
12.0 mm
4,0662 € - 4,518 € 6 Varastossa
46.0 mm
M10
19.0 mm
18,0628 € - 19,0015 € 6 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
21,1349 € - 22,2585 € 3 Varastossa
36.0 mm
M10
15.7 mm
30,6356 € - 30,6356 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M12
18.5 mm
3,4775 € - 3,8608 € 42 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,6281 € - 5,4052 € 30 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
466424 5,4079 € - 18,3719 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 6 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
18,5037 € - 18,5037 € 42 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
23,695 € - 24,9466 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
15.7 mm
32,4988 € - 32,4988 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M12
18.5 mm
3,6281 € - 5,2614 € 9 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,4775 € - 3,8608 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,2173 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,2173 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
17,8779 € - 17,8779 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
9.7 mm
18,7455 € - 18,7455 € 3 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 35.0 mm Musta

466307

Hinta-alue
9,8041 € - 5,6407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 20.0 mm Musta

466423

Hinta-alue
10,2353 € - 5,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 25.0 mm Musta

466674

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

466680

Hinta-alue
4,518 € - 4,0662 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

493886

Hinta-alue
19,0015 € - 18,0628 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

493891

Hinta-alue
22,2585 € - 21,1349 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

493895

Hinta-alue
30,6356 € - 30,6356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 10.0 mm Musta

466420

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm Musta

466303

Hinta-alue
5,4052 € - 3,6281 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

466424

Hinta-alue
18,3719 € - 5,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm Musta

466675

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

493887

Hinta-alue
18,5037 € - 18,5037 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

493892

Hinta-alue
24,9466 € - 23,695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

493896

Hinta-alue
32,4988 € - 32,4988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

466304

Hinta-alue
5,2614 € - 3,6281 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

466421

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 10.0 mm Musta

466672

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 15.0 mm Musta

466676

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

493884

Hinta-alue
17,8779 € - 17,8779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

493888

Hinta-alue
18,7455 € - 18,7455 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm