Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6281 € - 4,0388 € | 5 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,2704 € - 8,5103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,2579 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,6281 € - 4,0388 € | 5 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,3679 € - 3,7376 € | 12 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,3679 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,2579 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,3679 € - 3,7376 € | 2 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,2579 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,3679 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,1349 € - 22,2585 € | 1 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
30,6356 € - 30,6356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,6407 € - 9,8041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5,4079 € - 10,2353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,2173 € - 3,587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0662 € - 4,518 € | 2 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
18,0628 € - 19,0015 € | 2 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,2579 € - 6,0089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,4775 € - 5,9802 € | 1 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,2173 € - 3,587 € | 8 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.