Valikko Haku

Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 6.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

261064461335

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,4229 €
50 + 5,3962 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

54,23 €

10 x 5,4229 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan väri Vaaleanharmaa
Väri Musta
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Threaded Insert
Rungon korkeus 29.5 mm
Kahvan säde 44.0 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 6.0 mm
Koko materiaali Teknopolymeeripohjainen lasikuituvahvistettu polyamidi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä