Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Väri Kahvan säde Osta
8,4767 € - 9,4012 € 40 Varastossa
31.5 mm
M8
Musta
65.0 mm
16,0005 € - 16,0005 € 20 Varastossa
43.0 mm
M12
Musta
92.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Harmaa
5,3531 € - 5,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Harmaa
5,276 € - 5,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,4079 € - 5,4216 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
3,0941 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
Musta;Punainen
43.0 mm
3,4912 € - 3,8882 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
M6
Musta;Punainen
65.0 mm
14,7347 € - 15,5027 € 40 Varastossa
36.0 mm
M8
Musta
78.0 mm
466000 3,0941 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Oranssi
6,0651 € - 8,8265 € 3020 Varastossa
M12
Oranssi
4,162 € - 6,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta;Punainen
14,7347 € - 15,5027 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Musta
78.0 mm
3,0941 € - 3,4364 € 2200 Varastossa
M5
Oranssi
4,162 € - 5,9802 € 2120 Varastossa
M10
Oranssi
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
  • / 4
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierteinen sisäke M8 Musta

493879

Hinta-alue
9,4012 € - 8,4767 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierteinen sisäke M12 Musta

493883

Hinta-alue
16,0005 € - 16,0005 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M3 Harmaa

261033061335

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M3
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M4 Harmaa

261043061335

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Harmaa
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M4
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M5 16.0 mm PA Musta

261051659935

Hinta-alue
5,2893 € - 5,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M5 Musta

261052061335

Hinta-alue
5,4216 € - 5,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M5
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

261061000935

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M6 Musta;Punainen

466296

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierteinen sisäke M6 Musta;Punainen

466297

Hinta-alue
3,8882 € - 3,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierteinen sisäke M8 Musta

493880

Hinta-alue
15,5027 € - 14,7347 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M6 GF PA Oranssi

466000

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M6
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierteinen sisäke M12 Oranssi

466004

Hinta-alue
8,8265 € - 6,0651 €

Varastotasot
3020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M12
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta;Punainen

466299

Hinta-alue
6,1239 € - 4,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M10
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta

493881

Hinta-alue
15,5027 € - 14,7347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M5 GF PA Oranssi

465999

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M5
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierteinen sisäke M10 Oranssi

466003

Hinta-alue
5,9802 € - 4,162 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M10
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

261061061335

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

261061661335

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

261062061335

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

261064418235

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierrekoko
    M6