Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Väri | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466000 | 3,0941 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Oranssi
|
|
|
6,0651 € - 8,8265 € | 1510 Varastossa |
|
M12
|
Oranssi
|
|
||
4,162 € - 6,1239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta;Punainen
|
|
||
14,7347 € - 15,5027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
|
||
5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Punainen
|
|
||
5,2226 € - 5,2493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,276 € - 5,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,276 € - 5,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Musta
|
|
||
3,0941 € - 3,4364 € | 1100 Varastossa |
|
M5
|
Oranssi
|
|
||
4,162 € - 5,9802 € | 1060 Varastossa |
|
M10
|
Oranssi
|
|
||
3,4912 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Musta;Punainen
|
|
||
14,7347 € - 15,5027 € | 20 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
|
||
5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Oranssi
|
|
||
5,2226 € - 5,2493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Musta
|
|
||
5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Musta
|
|
||
5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Musta
|
|
||
3,4912 € - 3,8882 € | 1770 Varastossa |
|
M8
|
Oranssi
|
|
||
3,0941 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Musta;Punainen
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.