Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Väri Kahvan säde Osta
3,0941 € - 3,4364 € 340 Varastossa
26.0 mm
M5
Musta;Punainen
43.0 mm
5,449 € - 8,8265 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
Musta;Punainen
104.0 mm
14,9622 € - 15,7587 € 8 Varastossa
43.0 mm
M10
Musta
92.0 mm
3,4912 € - 3,8882 € 13 Varastossa
37.0 mm
M6
Oranssi
65.0 mm
4,162 € - 6,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
Musta;Punainen
83.0 mm
14,7347 € - 15,5027 € 39 Varastossa
36.0 mm
M10
Musta
78.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M3
Punainen
30.0 mm
5,2226 € - 5,2493 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M4
Punainen
30.0 mm
5,276 € - 5,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,276 € - 5,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
466000 3,0941 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
Oranssi
43.0 mm
6,0651 € - 8,8265 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
Oranssi
104.0 mm
5,2226 € - 5,2493 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M4
Oranssi
30.0 mm
5,4079 € - 5,4216 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,4079 € - 5,4216 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M5
Musta
30.0 mm
5,3531 € - 5,3805 € 10 Varastossa
29.5 mm
M5
Musta
44.0 mm
  • / 4
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M5 Musta;Punainen

466295

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierteinen sisäke M12 Musta;Punainen

466300

Hinta-alue
8,8265 € - 5,449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierteellinen sisäke M10 Musta

493882

Hinta-alue
15,7587 € - 14,9622 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierteinen sisäke M6 Oranssi

466001

Hinta-alue
3,8882 € - 3,4912 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta;Punainen

466299

Hinta-alue
6,1239 € - 4,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta;Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierteinen sisäke M10 Musta

493881

Hinta-alue
15,5027 € - 14,7347 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M3 Punainen

261033018235

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M4 GF Teknopolymeeri Punainen

261043018235

Hinta-alue
5,2493 € - 5,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Punainen
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

261051018235

Hinta-alue
5,2893 € - 5,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M5 20.0 mm PA Musta

261052000935

Hinta-alue
5,2893 € - 5,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierteinen sisäke M6 GF PA Oranssi

466000

Hinta-alue
3,4364 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierteinen sisäke M12 Oranssi

466004

Hinta-alue
8,8265 € - 6,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 30.0 mm M4 GF Teknopolymeeri Oranssi

261043000935

Hinta-alue
5,2493 € - 5,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Oranssi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M5 Musta

261051000935

Hinta-alue
5,4216 € - 5,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 30.0 mm Kierteellinen sisäke M5 Musta

261051661335

Hinta-alue
5,4216 € - 5,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M5 Musta

261054418235

Hinta-alue
5,3805 € - 5,3531 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteinen sisäke
  • Rungon korkeus
    29.5 mm