Valikko Haku

Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

Tuotekoodi:

1219241

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,3542 €
50 - 99 3,1763 €
100 - 199 3,012 €
200 + 2,6864 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,54 €

10 x 3,3542 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Lasikuitu teknopolymeeri
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 29.5 mm
Kahvan halkaisija 15.5 mm
Kahvan pituus 37.5 mm
Kahvan säde 30.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä