Valikko Haku

Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

Tuotekoodi:

1219281

644 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,8471 €
50 - 99 3,6418 €
100 - 199 3,4638 €
200 + 3,0969 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

38,47 €

10 x 3,8471 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Lasikuitu teknopolymeeri
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 37.5 mm
Kahvan halkaisija 19.0 mm
Kahvan pituus 73.5 mm
Kahvan säde 63.0 mm
Kokonaiskorkeus 43.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä