Valikko Haku

Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 40.0 mm

Tuotekoodi:

490930

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 11,9612 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

119,61 €

10 x 11,9612 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 25.0 mm
Rungon halkaisija 9.7 mm
Kahvan pituus 42.0 mm
Kahvan säde 42.0 mm
Kokonaiskorkeus 37.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä