Valikko Haku

Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 32.0 mm

Tuotekoodi:

490943

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 17,3516 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

173,52 €

10 x 17,3516 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 43.0 mm
Rungon halkaisija 18.5 mm
Kahvan pituus 92.0 mm
Kahvan säde 92.0 mm
Kokonaiskorkeus 69.0 mm
Kierteen pituus 32.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä