Valikko Haku

Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M12 GF PA Musta

Tuotekoodi:

490953

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 11,3781 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

113,78 €

10 x 11,3781 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Lasitäytteinen polyamidi 6.6
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 36.0 mm
Rungon halkaisija 15.7 mm
Kahvan pituus 84.0 mm
Kahvan säde 84.0 mm
Kokonaiskorkeus 61.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä