Valikko Haku

Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

Tuotekoodi:

490961

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 8,0927 €
100 - 199 7,7087 €
200 + 7,282 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

80,93 €

10 x 8,0927 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Lasitäytteinen polyamidi 6.6
Asennustyyppi Kierretappi
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 31.5 mm
Rungon halkaisija 13.5 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kahvan säde 65.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä