Valikko Haku

Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

Tuotekoodi:

490966

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 11,9612 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

119,61 €

10 x 11,9612 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Lasitäytteinen polyamidi 6.6
Asennustyyppi Kierreruuvi
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 36.0 mm
Rungon halkaisija 15.7 mm
Kahvan pituus 84.0 mm
Kahvan säde 84.0 mm
Kokonaiskorkeus 61.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M10
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä