Valikko Haku

Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 Väritön

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Tuotekoodi:

498490

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 40,748 €
50 + 38,7141 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

407,48 €

10 x 40,748 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Alustan korkeus 25.0 mm
Rungon halkaisija 9.7 mm
Kahvan pituus 42.0 mm
Kahvan säde 42.0 mm
Kokonaiskorkeus 37.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä