Valikko Haku

Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 Väritön

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Tuotekoodi:

498492

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 50,7038 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

507,04 €

10 x 50,7038 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Alustan korkeus 31.5 mm
Rungon halkaisija 3.5 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kahvan säde 65.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä