Valikko Haku

Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Tuotekoodi:

498507

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 119,0346 €
10 + 56,6831 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

119,03 €

1 x 119,0346 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Harmaa
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierreruuvi
Kierteen materiaali Ruostumaton teräs
Alustan korkeus 13.5 mm
Rungon halkaisija 50.0 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kahvan säde 65.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä