Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
9,7425 € - 10,8234 € | 113 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
12,6667 € - 12,6667 € | 10 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
12,6724 € - 14,0804 € | 30 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
16,797 € - 16,797 € | 22 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
18,9873 € - 18,9873 € | 3 Varastossa |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
6,3148 € - 6,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,9745 € - 8,9745 € | 1 Varastossa |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
6,2153 € - 6,898 € | 50 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,282 € - 8,0927 € | 10 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
9,586 € - 10,6527 € | 10 Varastossa |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
11,1505 € - 12,4021 € | 10 Varastossa |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
52,9084 € - 116,9318 € | 1 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
77,5278 € - 162,8085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
153,4376 € - 322,2189 € | 9 Varastossa |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6718 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6686 € - 3,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
54,4444 € - 54,4444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
75,5509 € - 158,6569 € | 10 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.